1120746
Steuerleitung; 7G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; flexibel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT 7G1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
111,94 €
(223,89 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Dank kälteflexibler Isolier- und Mantelwerkstoffe für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen geeignet.
- Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser.
- Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY bzw. YY.
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung.
- Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑30 °C möglich.