Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® DC GRID 100 DC-Anschlussleitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardantoutdoor area

ÖLFLEX® DC GRID 100

DC-Starkstromkabel; 4G1.5; U0/U: 0,75/1,5 kV; PVC; Aderidentifizierung: Farben; feste Verlegung

ÖLFLEX® DC GRID 100 4G1,5

11101500

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

8.113,40 €

(405,67 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 2000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Geeignet zur Errichtung energiesparender DC-Netze in industriellen Anlagen
  • Direkte Erdverlegbarkeit dank widerstandsfähigem Isolier- und Mantelwerkstoff nach DIN VDE 0276-603.
  • Gute Verlegeeigenschaften dank feindrähtigem, flexiblem Leiteraufbau.
  • Mit aktuellem Farbcode gemäß DIN EN 60445 für Gleichstromsysteme.

Anwendung

  • Für Gleichstromanwendungen im Niederspannungsbereich.
  • Für industrielle Anlagen, in denen Energie über ein Gleichstromnetz verteilt wird.
  • Zur Verwendung an Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichtern.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen.
  • Direkt erdverlegbar.
  • Hält hohen mechanischen Belastungen stand.