Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® FD 90 Einaderleitung
UKCA markedCE markedCSA certifiedUL recognized
uv-resistant.flame-retardantoil resistanticon powerchain

ÖLFLEX® FD 90

Einaderleitung; 1G10; grün-gelb; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; UL recognized; Schleppkette

ÖLFLEX® FD 90 1G10

0026600

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

223,10 €

(446,21 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance.
  • Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Core Line").
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.

Bemerkungen

  • Bei Einsatz in Schleppketten: Bitte technische Montagerichtlinie T3 beachten
  • Biegezyklen und Einsatzparameter: Bitte Auswahltabelle A2-1 beachten

Anwendung

  • Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Auch zur festen Verdrahtung im Schaltschrank bzw. in Anwendungen geeignet, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Leitungen schwierig ist.
  • Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren.
  • Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und erhöht ölbeständig.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.