Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 2X0,5
CE markedLAPP-DNV-Approved-Logo
as_15544361-originaluv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

Anschluss- und Steuerleitung; 2X0.5; U0/U: 300/500 V; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; Aderidentifizierung: Farben; Geschirmt; -55°C - 125°C; flexibelIn Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

454,78 €

(454,78 €/100 M)

Anzahl

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Wird geladen...

Lade Verfügbarkeit ...

 

  • Sicherheit in Bereichen mit hoher Personenkonzentration
  • Reduktion der Brandfortleitung, Rauchgasdichte und deren Toxizität im Brandfall
  • Minimierung von Brandfolgeschäden an Gebäuden und Betriebsmitteln durch toxische Säurebildung
  • Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder
  • Zertifiziert für maritimen Einsatz

 

  • Für die Verdrahtung bzw. den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau
  • Verwendung in Verkehrssystemen sowie im Außenbereich
  • Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen
  • Wärmebehandlungsanlagen, Druckgießtechnik, Wärme- und Kältetechnik
  • Einsatz im Freien

Zuletzt angesehene Artikel