Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF Einzelader
UKCA markedCE marked
flame-retardanthalogen-freeoil resistant

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF

Einzelader; 1X25; grün-gelb; U0/U: 300/500 V; Silikon; -50°C - 180°C; feste Verlegung

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X25 GNYE

0057000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

25.659,60 €

(855,32 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 3000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Hält Temperaturen bis +180 °C stand. Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Belüftung, da Silikonleitungen ab +100 °C unter Ausschluss von Sauerstoff vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern.
  • Halogenfreies Produkt, das im Brandfall keine ätzenden Säuren oder gesundheitlich bedenklichen Gase entwickelt.
  • Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2).
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • Isolierende Eigenschaften nach Beflammung im unbewegten Zustand dank Aderisolation aus Silikonmischung.
  • Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich.

Bemerkungen

  • Auf ausreichende Belüftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100°C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern

Anwendung

  • Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen.
  • Zur festen Verlegung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • Für leichte mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig.