Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/FEP Anschlussleitung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantacid resistanceicon sturgeon signal

ÖLFLEX® HEAT 205 C MC PTFE/FEP

Anschlussleitung; 4X0.75; U0/U: 300/500 V; FEP; Aderidentifizierung: Farben; Geschirmt; -100°C - 205°C; flexibel

ÖLFLEX® HEAT 205 C MC 4X0,75 PTFE/FEP

30016373

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.634,43 €

(1.634,43 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot

Nutzen

  • Raum- und gewichtseinsparende Installation durch dünne Leitungsdurchmesser
  • Geringes Ausgasungsverhalten
  • Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
  • Durch gute elektrische und mechanische Eigenschaften geeignet für die Sensortechnik

Anwendung

  • Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
  • Typische Einsatzbereiche- Industrieofenbau- Gießereien- Chemische Industrie- Kraftwerkstechnik- Lackieranlagenbau- Heizelemente- Kunststoffverarbeitung- Windkraftanlagenbau
  • Sensorik, bspw. Füllstandssensoren