Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® HEAT 260 SC Einzelader
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistant

ÖLFLEX® HEAT 260 SC

Einzelader; 1X20 AWG; 19; schwarz; U0/U: 300/500 V; PTFE; -190°C - 260°C; feste Verlegung

ÖLFLEX® HEAT 260 SC 20/19AWG BK

0102001

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

211,64 €

(211,64 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Dünne Außendurchmesser für maximaleRaum- und Gewichtseinsparung
  • Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
  • Spannungsrissfest bei häufiger Schwankung der Umgebungstemperatur

Anwendung

  • Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen