611804
Anschlussleitung; 4G1; U0/U: 300/500 V; Aderidentifizierung: Farben und Nummern; UL listed; flexibel
ÖLFLEX® POWER MULTI 4G18AWG
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
4.488,64 €
(427,49 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 1000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Speziell für den Einsatz in den USA entwickelte Leitung.
- UL-gelistet nach Type TC (Tray Cable) bzw. TC-ER (Tray Cable for Exposed Run) sowie STOOW (extra-hard usage flexible cord (600 V)).
- Außenmantel aus speziellem thermoplastischem Polymer für schwere industrielle Beanspruchung und verbesserte Langlebigkeit.
- Aderisolation aus speziellem PVC-Compound.
- Besonders ölbeständig und flammwidrig.
- Hohe thermische Beständigkeit und gute Kälteflexibilität.
Anwendung
- Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet.
- Zur ungeschützten Verlegung und gelegentlich bewegten Verwendung im Endverbraucherstromkreis.
- Zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch.
- Zur gelegentlich bewegten Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen in den USA.
- Leitungsaufbau und Außenmantel erlauben Einsatz in rauen, öligen Industrieumgebungen.
- Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.
- In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen.
- In Europa zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.