0026709
Steuerleitung; 3G1; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; TPE; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; Schleppkette
ÖLFLEX® ROBUST FD C 3G1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
18.638,60 €
(931,93 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 2000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Besonders witterungsbeständige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe.
- Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance.
- Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Extended Line"). Dadurch erzielte längere Instandhaltungszyklen sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen.
- Exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe (z.B. Ammoniakverbindungen, Biogase) sowie pflanzlicher, tierischer oder synthetischer Fette und Öle (z.B. Bioöle und esterbasierte Hydrauliköle).
- Besondere Eignung in Verbindung mit wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln.
- Heißwasser- und dampfbeständig bei häufiger Dampfstrahlreinigung.
- Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
- Geringe Partikelemission im dauerbewegten Einsatz dank ROBUST-Mantelwerkstoff.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet.
- Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.
Bemerkungen