Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® ROBUST FD C Steuerleitung
UKCA markedCE markedEcolab
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

ÖLFLEX® ROBUST FD C

Steuerleitung; 18G1.5; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; TPE; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; Schleppkette

ÖLFLEX® ROBUST FD C 18G1,5

0026726

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.869,15 €

(3.738,30 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Besonders witterungsbeständige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe.
  • Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance.
  • Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Extended Line"). Dadurch erzielte längere Instandhaltungszyklen sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen.
  • Exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe (z.B. Ammoniakverbindungen, Biogase) sowie pflanzlicher, tierischer oder synthetischer Fette und Öle (z.B. Bioöle und esterbasierte Hydrauliköle).
  • Besondere Eignung in Verbindung mit wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln.
  • Heißwasser- und dampfbeständig bei häufiger Dampfstrahlreinigung.
  • Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
  • Geringe Partikelemission im dauerbewegten Einsatz dank ROBUST-Mantelwerkstoff.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.

Bemerkungen

  • Bei Einsatz in Schleppketten: Bitte technische Montagerichtlinie T3 beachten
  • Biegezyklen und Einsatzparameter: Bitte Auswahltabelle A2-1 beachten

Anwendung

  • Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Auch als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.