Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB Motoranschlussleitung
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.flame-retardanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB

Motoranschlussleitung; 4G1,5; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Geschirmt; UL recognized; flexibel

ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB 4G1,5

1133600

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

195,08 €

(390,17 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Energieversorgung großer Elektroantriebe möglich.
  • Varianten mit erdsymmetrischem Leitungsaufbau und gedritteltem Schutzleiter vermeiden in hohem Maße die Entstehung schädlicher Ströme am Motorlager. Eine Reduktion von Motorlagerschäden trägt zur Langlebigkeit von Elektromotoren bei.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Kapazitätsarme XLPE-Aderisolation mit herausragenden elektrischen Eigenschaften ermöglicht lange Übertragungswege.
  • Verbesserte Aderisolation erlaubt Leitertemperaturen von bis zu +90 °C und somit vielzählige Einsatzmöglichkeiten.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig.
  • Als 4-adrige Variante und 3+3-erdsymetrische Variante erhältlich.

Anwendung

  • Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Motor.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.
  • Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs.