1020100
Geberleitung; (10x0,14+2x0,5); 30 V; PVC; Geschirmt; UL recognized; flexibel
ÖLFLEX® SERVO 728 CY (10x0,14+2x0,5)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
212,40 €
(424,79 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Kompatibel zu Drehgebersystemen namhafter Hersteller.
- Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
- In diversen Leitungsaufbau-Varianten erhältlich.
- In verschiedenen Schirmungsvarianten für idealen Schutz vor elektromagnetischer Störung erhältlich.
Anwendung
- Zur Verbindung von Feedbacksystem im Servomotor mit Frequenzumrichter.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.