Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® SERVO 7TCE Servoleitung
UKCA markedCE markedUR recognised, UL recognisedcUL listed US, UL listed US
uv-resistant.flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® SERVO 7TCE

Servoleitung; 4G2,5+2x(2x1); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Geschirmt; UL listed; flexibel

ÖLFLEX® SERVO 7TCE 4G14AWG+2x(2x18AWG)

700740

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

8.028,85 €

(2.632,41 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kompatibel zu Servoantrieben namhafter Hersteller.
  • Als Tray Cable for Exposed Run (TC-ER, 600 V) und Flexible Motor Supply Cable (1000 V) nach UL gelistet. Dies ermöglicht die Verwendung von nur einer Leitung für die komplette Verkabelung von Frequenzumrichter und Servomotor.
  • Kapazitätsarme XLPE-Aderisolation mit herausragenden elektrischen Eigenschaften ermöglicht lange Übertragungswege.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • Produkt ist sowohl ohne als auch mit einem bzw. zwei geschirmten Steueraderpaaren für bspw. Bremse und Temperaturfühler erhältlich.

Anwendung

  • Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Zur festen, offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch oder zwischen Kabelpritsche und Maschine, auch in den USA.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Außenmantel aus speziell entworfenem thermoplastischem Elastomer ist weitgehend unempfindlich gegenüber Chemikalien, erhöht ölbeständig sowie flammwidrig.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • In den USA erdverlegbar.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.