Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY Servoleitung
UKCA markedCE marked
flame-retardantoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY

Servoleitung; 4G1,5; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Geschirmt; Schleppkette

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G1,5

0036320

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

403,60 €

(807,19 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance.
  • Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Core Line").
  • Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien.
  • Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • DESINA-konformer PVC-Außenmantel mit erhöhter Beständigkeit gegen mineralölbasierte Schmiermittel.

Bemerkungen

  • Bei Einsatz in Schleppketten: Bitte technische Montagerichtlinie T3 beachten
  • Biegezyklen und Einsatzparameter: Bitte Auswahltabelle A2-1 beachten

Anwendung

  • Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor.
  • Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.