1023282
Servoleitung; 4G0,5+(2x0,34)+(2x26AWG); Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Geschirmt; UL recognized; Schleppkette
ÖLFLEX® SERVO FD 7DSL 4G0,5+(2x0,34)+(2x
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
552,40 €
(1.104,80 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Platz- und gewichtsparende Hybridleitung für gleichzeitige Energieversorgung, Signal- und Datenübertragung (Einkabeltechnologie).
- Auch in Varianten mit einem geschirmten Steueraderpaar für bspw. Bremse erhältlich.
- Kompatibel zu Einkabeltechnologie-Schnittstellen wie bspw. HIPERFACE DSL® und SCS open link.
- Erlaubt platzsparende Verlegung ohne zusätzliche Geberleitung. Anstelle der Geberleitung übernehmen integrierte Signalpaare, Signaladern oder Sternviererbündel die Signalübertragung.
- Geringere Anschlusskosten, bedingt durch weniger Verkabelungsaufwand und schnelle Installation weniger Komponenten.
- Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance.
- Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Extended Line"). Dadurch erzielte längere Instandhaltungszyklen sparen Kosten und steigern die Effizienz von Maschinen.
- Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
Anwendung
- Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette, mit horizontalen Verfahrwegen bis 20 m.
- Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Für den Außenbereich geeignet.
- Flexibler Einsatz bei bis zu ‑40 °C möglich.
Bemerkungen