Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE Servoleitung
UKCA markedCE markedUL listedUR recognised, UL recognised
uv-resistant.flame-retardantoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE

Servoleitung; 4G6+(2x1,5); Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Geschirmt; UL listed; Schleppkette

ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE 4G10AWG+(2x16AWG)

700757

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

37.582,62 €

(4.107,39 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 762 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Kompatibel zu Servoantrieben namhafter Hersteller.
  • Als Tray Cable for Exposed Run (TC-ER, 600 V) und Flexible Motor Supply Cable (1000 V) nach UL gelistet. Dies ermöglicht die Verwendung von nur einer Leitung für die komplette Verkabelung von Frequenzumrichter und Servomotor.
  • Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "Core Line").
  • Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik.
  • Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance.
  • Kapazitätsarme EPDM-Aderisolation mit optimalen elektrischen Eigenschaften für lange Übertragungswege.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • Produkt ist sowohl ohne als auch mit einem bzw. zwei geschirmten Steueraderpaaren für bspw. Bremse und Temperaturfühler erhältlich.

Bemerkungen

  • Bei Einsatz in Schleppketten: Bitte technische Montagerichtlinie T3 beachten
  • Biegezyklen und Einsatzparameter: Bitte Auswahltabelle A2-1 beachten

Anwendung

  • Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor.
  • Zur festen, offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch oder zwischen Kabelpritsche und Maschine, auch in den USA.
  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Außenmantel aus speziell entworfenem thermoplastischem Elastomer ist weitgehend unempfindlich gegenüber Chemikalien, erhöht ölbeständig sowie flammwidrig.
  • Für den Außenbereich geeignet.
  • In den USA erdverlegbar.
  • Flexibler Einsatz bei bis zu ‑25 °C möglich.