Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® SOLAR XLWP Solarleitung
UKCA markedCE markedTÜV certified
under wateruv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoutdoor area

ÖLFLEX® SOLAR XLWP

Solarleitung; 1X4; schwarz; 5.8 mm; Betriebsspannung (max.): 1,8kVDC; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; flexibel; Dauerhafter Unterwassereinsatz bis: 1m; ; HalogenfreiImpact-Resistance Test nach: UL854; Crushing-Resistance Test nach: UL854

ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x4 WH/BK

1023601

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

152,71 €

(152,71 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einextrudierter Farbstreifen sorgt für Verpolungssicherheit bei der Installation
  • Die Alternative für Bedeckung mit Wasser, z. B. durch gestiegene Gewässerpegel infolge Hochwassers
  • Reduktion der Brandausweitung sowie der toxischen Rauchgasbildung im Brandfall
  • Robust gegen mechanische Einwirkung
  • Exakte Mengenkontrolle bei Verlegung durch Metermarkierung auf dem Leitungsmantel

Bemerkungen

  • Die erwartete Gebrauchsdauer bei normalen Gebrauchsbedingungen nach EN 50618 beträgt 25 Jahre.

Anwendung

  • PV-Anlagen mit DC-Systemspannung bis max. 1800 V
  • Für die Verkabelung von Solarmodulen sowie zur Verbindung der Modulreihen mit dem Wechselrichter
  • Basierend auf der AD8-Wasserdichtigkeit ist von Solartechnik Bayern im September 2018 für dieses Produkt Erdverlegbarkeit in typischen, erdverlegbaren Schutzrohren/ -kanälen empfohlen worden
  • Flexible oder gebäudeintegrierte PV-Anlagen
  • Erdverlegbarkeit ohne Schutzrohr in fachmännisch ausgeführtem Kabelgraben mit mind. 50 cm rückgefülltem Erdreich (70 cm unter Straßen) über Warnband über Abdeckplatte über mind. 10 cm Sandschicht auf der Leitung, die ihrerseits auf mind. 10 cm hohem Sandbett liegt