Bahnleitung; 2X2X0.5; EN 50306-4; Typ MM S; U0/U: 300/500 V; -40 - 120 °C; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound; GeschirmtIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.214,61 €
(1.214,61 €/100 M)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 2000 M.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kupferabschirmung zur Einhaltung der EMV und Schutz gegen elektromagnetische Störeinflüsse
- Reduzierte Isolierwanddicken, dadurch platzsparende Installation
- Robust gegen mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen
- Erweiterter Temperaturbereich
- Reduzierte Brandausbreitung zum Schutz von Personen- und Sachgütern im Brandfall
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Geeignet für Steuer- und Überwachungsstromkreise sowie Verriegelungsstromkreise und innere Verdrahtung von Betriebsmitteln in Zügen und Lokomotiven
- Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar
- In EMV kritischen Umgebungen