15350000
Bahnleitung; 2X1; EN 50264-3-2; Typ MM; U0/U: 300/500 V; -45 - 120 °C; elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound;
ÖLFLEX® TRAIN 350 300V 2X1
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
12.234,50 €
(244,69 €/100 Meter)
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 5000 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Gute chemische Beständigkeit
- Robust gegen mechanische Einflüsse in rauen Umgebungsbedingungen
- Erweiterter Temperaturbereich
- Reduzierte Brandausbreitung zum Schutz von Personen- und Sachgütern im Brandfall
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Geeignet für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltapparaten, Anschlusskästen und Stromversorgung