Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 1,8kV Bahnleitung
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistance

ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 1,8kV

Bahnleitung; 1X1.5; EN 50382-2; Typ F; U0/U: 1.8/3 kV; -40 - 150 °C; Silikon; ; schwarz

ÖLFLEX® TRAIN HT 150 F 1,8kV 1x1,5

15382000

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

9.282,00 €

(309,40 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 3000 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Besonders flexibel - leichte Installation bei engen Platzverhältnissen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Für hohe Umgebungstemperaturen
  • Reduzierte Brandausbreitung zum Schutz von Personen- und Sachgütern im Brandfall

Anwendung

  • Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste, geschützte Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
  • Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar
  • Geeignet für Verdrahtung von Schaltanlagen, Verteilern, Stromrichtern, Motoren und Batterien