7027000
Fahrzeugleitung; 2X1,5; weiß / schwarz; 60 V; PVC; Aderidentifizierung: Farben; ADR-Zulassung; feste Verlegung
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY 2X1,5 WH/BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
71,84 €
(143,69 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Spezielle ADR-Zulassung
- Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelassen
Anwendung
- Für Nutzfahrzeuge
- Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger
Bemerkungen