Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y Fahrzeugleitung
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistant

ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y

Fahrzeugleitung; 2X1,5; weiß / schwarz; 60 V; PUR; Aderidentifizierung: Farben; ADR-Zulassung; feste Verlegung

ÖLFLEX® TRUCK 470 P 2X1,5 WH/BK

7027020

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

116,10 €

(232,21 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Spezielle ADR-Zulassung
  • Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrguttransporte zugelassen

Bemerkungen

  • Detaillierte Aderkennzeichnung siehe Datenblatt Isolierhülle der Datenpaare: Polypropylen (PP)

Anwendung

  • Für Nutzfahrzeuge
  • Verdrahtung der Elektroinstallation für alle Anhänger und Sattelauflieger