Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® ACCESS PN IP67 Managed Switch
CE markedPROFINET

ETHERLINE® ACCESS PN IP67

Managed Switch; PROFINET CC-B; Schnittstellen: 8xM 12 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)

ETHERLINE® ACCESS PN08M12

21700147

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

964,68 €

(96.468,47 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Mit 8 Ports (10/100Base-T(X)) für D-kodierte M12-Steckverbinder.
  • Besonders geeignet für raue Umgebungen dank Schutzart IP 67.
  • Priorisierung von PROFINET-Telegrammen mit Echtzeitdaten.
  • Einfache Konfiguration und Diagnose via PROFINET oder Webinterface.
  • Unterstützt MRP (Client), LLDP, DCP, SNMP, erlaubt Port-Mirroring, Diagnose-Alarme und ausführliche Netzwerkstatistiken.

Anwendung

  • Zur Verwendung in PROFINET-Netzwerken der Automatisierungstechnik („Conformance Class B“).
  • Zur dezentralen Verwendung in der Feldebene, außerhalb des Schaltschranks.
  • In erweitertem Temperaturbereich bei -40 °C bis +75 °C einsetzbar.