2170938
Geberleitung; flexibel; Ethernet, ETHERNET/IP; Cat.5e; PVC; grün
ETHERLINE® SERVO DQ Y CAT.5e
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
661,55 €
(661,55 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Konform zur offenen DRIVE-CLiQ®-Systemschnittstelle.
- Reduzierter Verkabelungsaufwand dank zusätzlichem Aderpaar zur Energieversorgung des Drehgebers.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- Cat.5- bzw. Cat.5e-Performance bis 100 Mbit/s.
Anwendung
- Zur Verwendung in SIEMENS® SINAMICS‑S120-Antriebssystemen zur Servoantriebsversorgung.
- Zur Verkabelung von Steuereinheit und Synchronmotor und/oder Drehgeber mit DRIVE‑CLiQ®‑Systemschnittstelle.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen.