44420282
Anbaugehäuse; Für Querschnitt (min./max.): 50mm² - 120mm²;
POWERLOCK BOX A1 S (1)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.289,79 €
(128.978,74 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Mechanische Kodierung und farbliche Unterscheidung der Gehäuseeingänge verhindern Fehlstecken der Steckverbinder.
- In Varianten mit und ohne Sicherheitsdeckel erhältlich. Sicherheitsdeckel sorgt für zusätzlichen Schutz vor Umwelteinflüssen in nicht gestecktem Zustand.
- Steckverbinder sind ausschließlich sequenziell und in korrekter Reihenfolge (PE, N, L1, L2, L3) steckbar. Durch Drehen um 45° im Uhrzeigersinn rastet der Steckverbinder hörbar ein.
- Unbefugtes Trennen der sicheren Verbindung kann über Schließen des Sicherheitsschlosses mit dem Vierkantschlüssel verhindert werden. Die Verbindung wird so lange aufrechterhalten, bis das Schloss entriegelt wird.
- Für Leiterquerschnitte bis 120 mm².
- Mit integriertem Mikroschalter zur optionalen Fernabfrage (für bspw. Lasttrennungsschalter oder Alarmleitung). Der Steckverbinder zum Anschluss des Mikroschalters liegt bei.
- Schutzart IP 20 (fingersicher); bei geschlossenem Deckel IP 65. Aus robustem, hochtemperaturbeständigem Thermoplast.
- Einfache Befestigung über 4 Befestigungsschrauben in Standard-19-Zoll-Gestellen.
- Der Energieversorgungsanschluss erfolgt mit Rohrkabelschuhen an der Rückseite der Box über die integrierten M12-Gewindepfostenkontakte.
- VDE-geprüfte Qualität.
Anwendung
- Für die mobile und stationäre Energie- bzw. Notstrom-Versorgung durch Generatoren oder Batteriespeicher einsetzbar.
- Für Elektromotoren und Kühlaggregate geeignet.
- Für Drehstrom- und Gleichstromanwendungen bis 400 A geeignet.
- Zum Anschluss von einpoligen EPIC® POWERLOCK-Rundsteckverbindern.
- Zur Verwendung mit ungeschirmten Einzeladern.
- Hält mittleren mechanischen Belastungen stand.
- Für den Außenbereich geeignet.