Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Tube cable lugs KRFN Kabelschuh
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed USLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistant

Rohrkabelschuhe KRFN

Kabelschuh; Passender Crimpeinsatz: B14,5; Für Querschnitt: 50mm²; M6; Elektrolytkupfer

ROHRKABELSCHUH KRFN 50/6

61797400

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

564,77 €

(564,77 €/100 Stück)

Anzahl

100 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Elektrolytkupfer
  • Mit Inspektionsöffnung
  • Kann durch Verschraubungen montiert werden, ermöglicht Vormontage

Anwendung

  • Rohrkabelschuhe mit schmaler Anschlussplatte für feindrähtige und mehrdrätige CU-Leiter 50-240 mm, für Klasse 2 und Klasse 5 geeignet
  • Optimal bei Platzmangel