Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
Tube cable lugs KRT Kabelschuh
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed USLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistant

Rohrkabelschuhe KRT

Kabelschuh; Passender Crimpeinsatz: B24; Für Querschnitt: 185mm²; M12; Elektrolytkupfer

ROHRKABELSCHUH KRT 185/12

61796990

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

119,44 €

(477,75 €/100 Stück)

Anzahl

25 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Hohe Sicherheit und Belastbarkeit durch hochwertiges Elektrolytkupfer
  • Mit Inspektionsloch (ab 4 mm 2)

Anwendung

  • Hauptsächlich zum Anschluss an Schienen und Gerätestecker aus Kupfer
  • Max. 48 kV