61712930
Einfacher Schutzschlauch; Innendurchmesser: 12.6mm; Aussendurchmesser: 19.4mm; Nenngröße: 3/8; Polyvinylchlorid;
SILVYN® CNP 3/8'' 12,6X19,4 OG
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.645,08 €
(2.164,58 €/100 Meter)
76 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Schutz vor mechanischer Beanspruchung
- Schützt vor Flüssigkeiten
- Biegsam
- Weitgehend öl- und säurebeständig
Anwendung
- Maschinenbau
- Roboterbau
- Automatenbau
- Exporteure