Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® EF Metall-Schutzschlauch mit Mantel
UKCA markedCE marked
chemical resistanceoil resistantcold resistance

SILVYN® EF

Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 12.6mm; Aussendurchmesser: 17.8mm; Nenngröße: 3/8; Stahl;

SILVYN® EF 3/8'' 12,6X17,8 GY 75M

61712470

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

684,65 €

(912,87 €/100 Meter)

Anzahl

75 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schützt vor Flüssigkeiten
  • Zugfest
  • Robust
  • Erhöht trittfest
  • Extra flexibel

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Transformatorenbau
  • Bahnanwendungen
  • Papierindustrie