61747381
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 16mm; Aussendurchmesser: 21.1mm; Nenngröße: 20; Polyvinylchlorid;
SILVYN® EL GLATT 16,0X21,1 GY 30M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
277,12 €
(923,75 €/100 Meter)
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
- Biegsam
- Druckfest
- In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Anwendung
- Maschinenbau
- Fahrzeugbau
- Automatenbau
- Exporteure