Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® ELT Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
UKCA markedCE markedEcolabUL recognized
cold resistance

SILVYN® ELT

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 10mm; Aussendurchmesser: 14.5mm; Nenngröße: 12; Polyvinylchlorid;

SILVYN® ELT 10,0x14,5 BU 10M

61737312

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

456,01 €

(456,01 €/100 Meter)

Anzahl

10 Meter pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 100 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Erhöht temperaturbeständig
  • Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
  • Biegsam
  • Druckfest
  • In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Werkzeugmaschinen
  • Automatenbau
  • Anwendungen mit erhöhtem Temperatureinfluss