61737316
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 25mm; Aussendurchmesser: 30.5mm; Nenngröße: 30; Polyvinylchlorid;
SILVYN® ELT 25,0x30,5 BU 10M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
117,32 €
(1.173,15 €/100 Meter)
10 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Erhöht temperaturbeständig
- Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
- Biegsam
- Druckfest
- In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Anwendung
- Maschinenbau
- Werkzeugmaschinen
- Automatenbau
- Anwendungen mit erhöhtem Temperatureinfluss