61751590
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 10mm; Aussendurchmesser: 14.2mm; Nenngröße: 12; Polyvinylchlorid; UV-beständig
SILVYN® ELU GLATT 10,0X14,2 BK 30M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
896,94 €
(597,96 €/100 Meter)
30 Meter pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 150 Meter.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
- Biegsam
- Druckfest
- In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Anwendung
- Maschinenbau
- Fahrzeugbau
- Automatenbau
- Exporteure