Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FCE-LFH Metall-Schutzschlauch mit Mantel
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

SILVYN® FCE-V0

Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 10mm; Aussendurchmesser: 14mm; Nenngröße: 12; Stahl; Halogenfrei; UV-beständig

SILVYN® FCE-V0 12/10,0X14,0 BK

61814708

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

354,76 €

(1.419,06 €/100 Meter)

Anzahl

25 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien
  • Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
  • Flüssigkeitsdicht

Anwendung

  • Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
  • Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar