61814711
Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 21.2mm; Aussendurchmesser: 26mm; Nenngröße: 25; Stahl; Halogenfrei; UV-beständig
SILVYN® FCE-V0 25/21,2X26,0 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
737,62 €
(2.950,49 €/100 Meter)
25 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien
- Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
- Flüssigkeitsdicht
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar