Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® FG NM Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
UKCA markedCE markedEcolabFDA certifiedNSF certified
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

SILVYN® FG NM

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale; Innendurchmesser: 12.6mm; Aussendurchmesser: 17.8mm; Nenngröße: 3/8; Polyvinylchlorid;

SILVYN® FG NM 3/8" 12,6X17,8 BU 30M

55503370

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

492,11 €

(1.640,38 €/100 Meter)

Anzahl

30 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schützt vor Flüssigkeiten
  • FDA geprüfter Aussenmantel
  • Leicht zu reinigen durch glatte, blaue Oberfläche

Anwendung

  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen
  • Pharmaindustrie
  • Lebensmittelverpackungsmaschinen
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau