55506531
Winkel-Schlauchverschraubung; M 25; Nenngröße: 25; Passend für Schutzschlauchgröße: 25; Halogenfrei; IP 66;
SILVYN® FPAG 90° M25X1,5 / 25 GY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?
Preis anfragen
10 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 100 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
- Schnelle Montage
- Zugfest
- Abdichtung
- Vibrationsschutz
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® FPAS
- Anwendungen mit starken Vibrationen
- Für geringe Platzverhältnisse