55506795
Winkel-Schlauchverschraubung; PG 36; Nenngröße: 42; Passend für Schutzschlauchgröße: 42; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66;
SILVYN® FPAG 90° PG 36 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
13,11 €
(1.311,21 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
- Schnelle Montage
- Zugfest
- Abdichtung
- Vibrationsschutz
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN® FPAS
- Anwendungen mit starken Vibrationen