64400241
Metall-Schutzschlauch mit Mantel; Innendurchmesser: 12.6mm; Aussendurchmesser: 17.8mm; Nenngröße: 3/8; Stahl; Halogenfrei; UV-beständig
SILVYN® HFX-V0 3/8'' 12,6X17,8 BK 30M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
689,70 €
(2.299,00 €/100 Meter)
30 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien
- Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Fetten
- Flüssigkeitsdicht
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
- Auch in öliger Umgebung und Bereichen mit erhöhter Umgebungstemperatur einsetzbar