Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® HIPROJACKET AMG M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M

Winkel-Schlauchverschraubung; M 20; Passend für Schutzschlauchgröße: 13; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67;

SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M20X1,5 MS

55503524

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

367,07 €

(3.670,68 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Auszugkraft
  • Für hohe mechanische Belastung
  • 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® HIPROJACKET