Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® LGES-M NPB Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® LGES-M NPB

Schlauchverschraubung; M 12; Nenngröße: 10; Halogenfrei; UV-beständig; IP 40;

SILVYN® LGES M12X1,5 MS

55503489

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

71,40 €

(713,98 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Für drehbare Anwendungen
  • Hohe Auszugkraft
  • Platzsparend

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung