55510610
Schlauchverschraubung; M 16; Nenngröße: 16; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 5 bar, IP 66, IP 67, IP 69;
SILVYN® LTPS-M 16X1,5/2 MS
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
230,16 €
(2.301,62 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hohe Auszugkraft
- Vibrationsschutz
- Hohe Abdichtung
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN LTP
- Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
- Überall wo Flüssigkeiten auftreten