Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® LTPS-M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® LTPS-M

Schlauchverschraubung; M 32; Nenngröße: 32; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 5 bar, IP 66, IP 67, IP 69;

SILVYN® LTPS-M 32X1,5 MS

55510650

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

758,38 €

(3.791,88 €/100 Stück)

Anzahl

2 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 20 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Hohe Auszugkraft
  • Vibrationsschutz
  • Hohe Abdichtung

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN LTP
  • Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
  • Überall wo Flüssigkeiten auftreten