55506072
Schlauchverschraubung; M 20; Passend für Schutzschlauchgröße: 17; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig;
SILVYN® MSK-M 20X1,5 EE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
177,98 €
(3.559,50 €/100 Stück)
5 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
- Höchste Kabelabdichtung
- Schnelle und einfache Montage
- Großer Klemmbereich
- Verdrehsicher
Anwendung
- In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
- SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Innenanwendungen / im Freien
- Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen