Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN®  MSK-SC-M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.halogen-freeoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

SILVYN® MSK-SC-M

Schlauchverschraubung; M 16; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min); EMV Abschirmung

SILVYN® MSK-SC-M 16X1,5 EE

55506101

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

142,27 €

(2.845,41 €/100 Stück)

Anzahl

5 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
  • Höchste Kabelabdichtung
  • Schnelle und einfache Montage
  • Großer Klemmbereich
  • Verdrehsicher

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • Innenanwendungen / im Freien
  • Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen