61806160
Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch; Innendurchmesser: 23.4mm; Aussendurchmesser: 30.8mm; Nenngröße: 23; Polypropylen; UV-beständig
SILVYN® SPLIT PP UV 23 / 23,4X30,8 BK 50M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
574,32 €
(1.148,65 €/100 Meter)
50 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Formstabil
- Flexibel
- Druckfest
- Leichter Nagetierschutz
- Schnelle und einfache Montage
Anwendung
- Fahrzeugbau
- Schiffsbau
- Maschinenbau
- Elektroindustrie
- Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen