Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FIPLOCK PA12 - SPLIT Parralel-gewellter Schutzschlauch
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® SPLIT PP

Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch; Innendurchmesser: 11mm; Aussendurchmesser: 16.1mm; Nenngröße: 11; Polypropylen; UV-beständig

SILVYN® SPLIT PP 11 / 11,0X16,1 BK 50M

61806616

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

244,23 €

(488,46 €/100 Meter)

Anzahl

50 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Formstabil
  • Flexibel
  • Druckfest
  • Leichter Nagetierschutz
  • Schnelle und einfache Montage

Anwendung

  • Fahrzeugbau
  • Schiffsbau
  • Maschinenbau
  • Elektroindustrie
  • Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen