Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® TC Parallel-gewellter Schutzschlauch mit Gewinde
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

SILVYN® TC

Parallel-gewellter Schutzschlauch mit Gewinde; M 32; Nenngröße: 26; Innendurchmesser: 28.9mm; Aussendurchmesser: 34.5mm; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig

SILVYN® TC NW26 (28,9X34,5) M32X1,5BK

64400651

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

235,85 €

(471,70 €/100 Meter)

Anzahl

50 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Formstabil
  • Flexibel
  • Integriertes Gewinde

Anwendung

  • Maschinenbau
  • Anlagenbau
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Schaltschrankbau