Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® UI 511 Doppelt gefalzter Schutzschlauch
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantacid resistanceheat resistancecold resistance

SILVYN® UI 511

Doppelt gefalzter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 13mm; Aussendurchmesser: 16mm; Nenngröße: 3/8; Edelstahl

SILVYN® UI 511 3/8'' 13,0X16,0 30M

61799816

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

465,69 €

(1.552,29 €/100 Meter)

Anzahl

30 Meter pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Zugfest
  • Korrosionsbeständig
  • Außen- und Erdverlegbar
  • Für hohe mechanische Belastung
  • Torsionsbeständig und sehr flexibel

Anwendung

  • Offshore Anlagen
  • Messtechnik
  • Anlagenbau
  • Stahlindustrie
  • Mechanisch anspruchsvollste Umgebung