Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
SILVYN® US Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantheat resistancecold resistance

SILVYN® US FPS-EDU

Schlauchverschraubung; PG 9; Nenngröße: 14; Messing vernickelt; Halogenfrei; UV-beständig; IP 54;

SILVYN® US PG 9 EDU / FPS-EDU

55502689

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

1.384,71 €

(2.769,42 €/100 Stück)

Anzahl

50 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Hohe Auszugkraft
  • Platzsparend
  • Schnelle und einfache Montage
  • Vibrationsschutz
  • Universell einsetzbar

Anwendung

  • In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
  • SILVYN FPS-EDU
  • Maschinenbau
  • Anlagenbau